• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flaggen-Steckscharniere / B-1103 / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flaggen-Steckscharniere / B-1103 / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Right type/left type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1103-L
B-1103-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktcode

11.02 €

1 6 Arbeitstage 10726

11.02 €

1 6 Arbeitstage 10727

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt [L] Länge(mm) 100 [W] Breite(mm) 60
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 2.5
Wellendurchmesser φD(mm) 9 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support