Eck-Winkelscharniere / B-1569 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-1569 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 70
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1569

Teilenummer
B-1569
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 45 [W] Breite(mm) 20
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 2
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung NA Produktcode 10845

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1569 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank, die Teilenummer ist B-1569.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1569.

Technischer Support