Mehrgelenk-Scharniere / FB-1729N / asymetrisch / 2-achsig / 120°, 200° / Edelstahl (massiv)

Mehrgelenk-Scharniere / FB-1729N / asymetrisch / 2-achsig / 120°, 200° / Edelstahl (massiv)
  • Mengenrabatt
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Tighten the door horizontally up to 5 mm with a two-axis mechanism.
Use resin parts for shaft parts to suppress generation of particles. Remove the included stopper, to change the rotation angle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-1729N-2
FB-1729N-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

122.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101248281061527

113.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1075484-61528

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Besondere Ausführung Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support