• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelenkscharniere / B-1551 / Edelstahl / schweißbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1551-1
B-1551-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Produktcode

8.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010612836

5.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1054.512837

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [W] Breite(mm) 12 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 2.3 Wellendurchmesser φD(mm) 3
Montagebohrung Einseitige Durchgangsbohrung

Technischer Support