• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-500 / Kegelsenkungen / demontierbar / Kunststoffbuchse / Aluminium extrudiert

Flachscharniere / B-500 / Kegelsenkungen / demontierbar / Kunststoffbuchse / Aluminium extrudiert

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: B-500-2-SILVER

Marke: TAKIGEN

Preis: 8.92

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-500-2-SILVER

Teilenummer
B-500-2-SILVER
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

8.92 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 63
[W] Breite(mm) 62 Werkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Plattendicke t(mm) 3.5 Bohrungsabstand(mm) 42 Ringhülse Silber
Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 13169

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-500 / Kegelsenkungen / demontierbar / Kunststoffbuchse / Aluminium extrudiert, die Teilenummer ist B-500-2-SILVER.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-500-2-SILVER.

Technischer Support