• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / B-78-B / Kegelsenkungen / demontierbar / Kunststoffbuchse / Aluminium extrudiert

Flachscharniere / B-78-B / Kegelsenkungen / demontierbar / Kunststoffbuchse / Aluminium extrudiert
  • Mengenrabatt
Resin hinge suppresses particle generation.

[Features]
· Has the same mounting pitch as B-78-A.
· Resin bush is used for the shaft part, so generation of particles is reduced.
· Made from aluminum and lightweight.
· Excellent in corrosion resistance due to alumite treatment.
· Shaft is made of stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-78-B-11
B-78-B-12
B-78-B-13
B-78-B-14
B-78-B-15
B-78-B-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

8.00 €

1 5 Arbeitstage 1040352.513289

8.00 €

1 6 Arbeitstage 1050352.513290

9.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106550313291

9.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107550313292

13.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1090603.513293

11.44 €

1 6 Arbeitstage 10100603.513294

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Wellendurchmesser φD(mm) 5 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support