• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / BP-19-2 / Zylindersenkungen / asymetrisch / PA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BP-19-2-1-B
BP-19-2-2-B
BP-19-2-2-S
BP-19-2-3-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Anwendung Länge L1
(mm)
Breite W1
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Produktcode

8.00 €

1 6 Arbeitstage 10100Schrauben für Schwenk-/Spannverbindung501007.512312

7.31 €

1 6 Arbeitstage 1075Schrauben für Schwenk-/Spannverbindung40756.512314

7.31 €

1 6 Arbeitstage 1075Für Flachkopfschrauben40756.512407

6.63 €

1 6 Arbeitstage 1055Schrauben für Schwenk-/Spannverbindung3255512316

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Polyamid
Oberflächenbehandlung N/A Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support