Hersteller-Teilenummer: B-515-A
Marke: TAKIGEN
Preis: 4.22 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-515-A
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | [L] Länge(mm) | 50 | [W] Breite(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Zinkchromatiert | Plattendicke t(mm) | 3.2 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 6 | Montagebohrung | NA | Produktcode | 10480 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-515-A / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / zinkchromatiert, die Teilenummer ist B-515-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-515-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften