Flachscharniere / B-48 / ungelocht / asymetrisch / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Flachscharniere / B-48 / ungelocht / asymetrisch / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Standard type
· Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
· Surface finish: Zinc plating chromate treatment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-48-1
B-48-2
B-48-4
B-48-7
B-48-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

5.68 €

1 5 Arbeitstage 651853610141

3.07 €

1 6 Arbeitstage 511282510142

1.84 €

1 6 Arbeitstage 20901310143

1.75 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

30451.6310144

1.98 €

1 6 Arbeitstage 36232510145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Montagebohrung NA

Technischer Support