Scharnierbänder / B-35823 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Scharnierbänder / B-35823 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-35823-6D
B-35823-7D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

83.04 €

1 10 Arbeitstage 3811150

83.04 €

1 10 Arbeitstage 5111151

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 1829
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 1.2
Wellendurchmesser φD(mm) 3 Montagebohrung NA

Technischer Support