Scharnierbänder / B-35829 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert

Scharnierbänder / B-35829 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech / zinkchromatiert
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-35829-11D
B-35829-13D
B-35829-15D
B-35829-16D
B-35829-18D
B-35829-20D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Wellen-Ø D
(φ)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

106.36 €

1 10 Arbeitstage 515511163

110.47 €

1 10 Arbeitstage 765511164

121.44 €

1 10 Arbeitstage 1025511165

107.05 €

1 10 Arbeitstage 516611166

121.44 €

1 10 Arbeitstage 766611167

126.94 €

1 10 Arbeitstage 1026611168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 2133
Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Plattendicke t(mm) 2
Montagebohrung NA

Technischer Support