Hersteller-Teilenummer: B-562-2
Marke: TAKIGEN
Preis: 5.47 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-562-2
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | [L] Länge(mm) | 65 | [W] Breite(mm) | 81.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Textil | Plattendicke t(mm) | 3.2 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 6 | Montagebohrung | NA | Produktcode | 11789 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-562-2 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / Stahl / blank, die Teilenummer ist B-562-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-562-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften