Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS-20001-P2 |
MS-20001-P3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
288.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 27 | 12446 | ||
369.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 31.8 | 12447 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Aluminiumscharniere, lang | [L] Länge(mm) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Plattendicke t(mm) | 1.4 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 2.3 | Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften