Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-1395-19-1
Grundkörperausführung | Belastung | Oberflächenausführung, Kategorie | Ausführung U | U-Form | Montageausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Höhe (H)(mm) | 44 | Zusätzliche Funktionen | NA |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Rund | Rohrdurchmesser(φ) | Für φ25,4 90°-Winkel |
P1(mm) | 60 | Produkt-CD | 02131 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrhalter / A-1395-19 / quadratisch / Durchgangsbohrung / Edelstahl / poliert, die Teilenummer ist A-1395-19-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1395-19-1.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften