Hersteller-Teilenummer: AP-324
Marke: TAKIGEN
Preis: 4.30 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AP-324
Grundkörperausführung | Besondere Ausführung | Steigung P(mm) | 148 | Werkstoff Grundkörper | Elastomer |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | NA | Nutzlast(N) | 147 | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | NA |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Steigung(mm) | 148 | Höhe(mm) | 10.2 |
Griff(mm) | 24 | Produkt-CD | 03001 |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / AP-333-A / Bogenform / quadratisch / Kunststoff, die Teilenummer ist AP-324.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AP-324.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften