Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Nivellierung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 81 mm / [Traglast] 49, 127 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon
TAKIGEN hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 81 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 49 oder 127 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk und Nylon verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-600AF-50-N |
K-600AF-50-R |
K-600AF-63-N |
K-600AF-63-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 78 | [Nylon] Nylon | 85 | 40 | 99 | 54 | 50 | 22 | 31010 | |
19.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 65 | 35.01~80.00 | 49 | Kunstkautschuk | 85 | 40 | 99 | 54 | 50 | 20 | 31008 | ||
25.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 81 | 80.01~140.00 | 127 | [Nylon] Nylon | 96 | 48 | 112 | 64 | 63 | 25 | 31011 | ||
25.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 81 | 35.01~80.00 | 58 | Kunstkautschuk | 96 | 48 | 112 | 64 | 63 | 21 | 31009 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Mit Einsteller | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Für leichte Last |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften