Hersteller-Teilenummer: K-90-CM-60
Marke: TAKIGEN
Preis: 80.98 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Montagehöhe: 80 mm
Zulässiger Lastbereich: 35.01~80.00 daN
Zulässige Last: 58 daN
Befestigungsbohrungsausführung: Rundbohrungen (zwei Bohrungen)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1: 80 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-90-CM-60
Teilenummer
|
---|
K-90-CM-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 58 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 80 | - | 60 | 50 | 26 | Für leichte Last | 30666 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Einsteller | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Plattenbreite W1(mm) | 100 |
Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Sie befinden sich auf der Seite für Heberollen mit Gerätefuß / K-90 / Stahlblech-Korpus / Nylon 6 Rad / Lochplatte / Gerätefuß, die Teilenummer ist K-90-CM-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-90-CM-60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K-90-CM-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 80.01~140.00 | 98 | Rundbohrung | 72 | 72 | 100 | 75 | 30 | Mittlere Last | 30667 |