• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / K-612J / Elastomer, Gummi / Lochplatte

Lenkrollen / K-612J / Elastomer, Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 65 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 160 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Elastomer und Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-612J-50-TP
K-612J-75-TP
K-612J-100-TP
K-612J-125-R
K-612J-150-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

5.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6535.01~80.0050ElastomerRundbohrung4635594750204631700

9.38 €

1 6 Arbeitstage 9335.01~80.0050ElastomerRundbohrung5542705875256531702

24.49 €

1 6 Arbeitstage 13080.01~140.00100ElastomerLange Bohrung68(71)68(71)9090100328331703

31.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

165140.01~220.00150KautschukLange Bohrung75(80)75(80)1021021253210131704

38.44 €

1 14 Arbeitstage 190140.01~220.00160KautschukLange Bohrung75(80)75(80)1021021503211831705

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radmerkmale Abriebbeständigkeit / kA
Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support