Lenkrollen mit Bremse / K-1304GS / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Edelstahl / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K-1304GS / Edelstahlblech-Korpus / Nylon, PUR, Edelstahl / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 250 mm / [Traglast] 39, 333 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Urethankautschuk, rostfreier Stahl



Die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 80 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 39 oder 333 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 485 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Nylon, Urethankautschuk und rostfreier Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1304GS-50-SUS
K-1304GS-50-UR
K-1304GS-65-SUS
K-1304GS-65-UR
K-1304GS-75-SUS
K-1304GS-75-UR
K-1304GS-130-N
K-1304GS-200-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Lastkategorie Produkt-CD

74.81 €

1 6 Arbeitstage 8035.01~80.0039EdelstahlAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit463562515020Für leichte Last30709

80.30 €

1 6 Arbeitstage 8035.01~80.0039[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit463562515020Für leichte Last30712

89.90 €

1 10 Arbeitstage 87.535.01~80.0068EdelstahlAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit534169576520Mittlere Last30710

94.01 €

1 6 Arbeitstage 87.535.01~80.0068[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit534169576520Mittlere Last30713

99.50 €

1 6 Arbeitstage 92.535.01~80.0078EdelstahlAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit534169577520Mittlere Last30711

98.13 €

1 6 Arbeitstage 92.535.01~80.0078[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit534169577520Mittlere Last30714

114.32 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.00205[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit808010810813042Mittlere Last31082

179.01 €

1 10 Arbeitstage 250320.01~485.00333[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit11211214014020045Mittlere Last31084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Befestigungsmaterial Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen

Technischer Support