Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 85 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Phenol, Urethankautschuk
Die Bockrollen von TAKIGEN dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 85 und 190 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 160 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Nylon, Phenol und Urethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässiger Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2 (mm) | Plattenlänge L1 (mm) | Plattenbreite W1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Lastkategorie | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Mittlere Last | 30944 | ||
19.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | Phenolharz | Chemikalienbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Mittlere Last | 30954 | ||
13.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | kA | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Für leichte Last | 30939 | ||
23.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 26 | Mittlere Last | 30949 | ||
18.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Mittlere Last | 30945 | ||
30.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 26 | Mittlere Last | 30950 | ||
46.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Mittlere Last | 30946 | ||
62.46 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Phenolharz | Chemikalienbeständigkeit | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Mittlere Last | 30956 | ||
47.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | kA | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Mittlere Last | 30941 | ||
64.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | Mittlere Last | 30951 | ||
77.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | kA | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 125 | 38 | Mittlere Last | 30942 | ||
91.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 168 | 80.01~140.00 | 130 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 125 | 38 | Mittlere Last | 30952 | ||
85.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | Mittlere Last | 30948 | ||
135.00 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Phenolharz | Chemikalienbeständigkeit | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | Mittlere Last | 30958 | ||
87.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | kA | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | Mittlere Last | 30943 | ||
105.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 80.01~140.00 | 140 | [Polyurethankautschuk] Urethankautschuk | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 112(100) | 53(56) | 140 | 94 | 150 | 40 | Mittlere Last | 30953 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässiger Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm)
Plattenlänge L1(mm)
Plattenbreite W1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften