Apparate-Lenkrollen / K-420A / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / K-420A / Gummi, Nylon, PUR / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 47 - 95 mm / [Traglast] 11.76, 49 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon



TAKIGEN hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 47 und 95 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 11.76 oder 49 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-420A-32-N
K-420A-32-R
K-420A-40-N
K-420A-40-R
K-420A-50-N
K-420A-50-R
K-420A-65-N
K-420A-65-R
K-420A-75-N
K-420A-75-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Produkt-CD

3.52 €

1 10 Arbeitstage 1047~35.0019.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitUNF3/83214Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung2930256

4.12 €

1 10 Arbeitstage 1047~35.0011.76KautschukkAUNF3/83214Anzeige für gewerbliche Anlagen2930251

5.37 €

1 10 Arbeitstage 1060~35.0029.4[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitUNF1/24017Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung4130257

5.98 €

1 10 Arbeitstage 1060~35.0019.6KautschukkAUNF1/24017Anzeige für gewerbliche Anlagen4130252

6.29 €

1 10 Arbeitstage 106835.01~80.0039.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitUNF1/25020Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung4730258

7.22 €

1 10 Arbeitstage 1068~35.0029.4KautschukkAUNF1/25020Anzeige für gewerbliche Anlagen4730253

7.53 €

1 17 Arbeitstage 108535.01~80.0039.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitUNF1/26521Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung5830259

8.76 €

1 6 Arbeitstage 1085~35.0029.4KautschukkAUNF1/26521Anzeige für gewerbliche Anlagen5830254

8.14 €

1 6 Arbeitstage 109535.01~80.0049[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitUNF1/27521Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung6830260

9.99 €

1 10 Arbeitstage 109535.01~80.0039.2KautschukkAUNF1/27521Anzeige für gewerbliche Anlagen6830255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Anschlag kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support