Bockrollen / K-420R / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte

Bockrollen / K-420R / Stahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 35 - 90 mm / [Traglast] 7.8, 63.7 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Urethankautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 35 und 90 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 7.8 oder 63.7 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und Urethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-420R-25-N
K-420R-25-R
K-420R-25-UR
K-420R-32-N
K-420R-32-R
K-420R-32-UR
K-420R-38-N
K-420R-38-R
K-420R-38-UR
K-420R-50-N
K-420R-50-R
K-420R-50-UR
K-420R-65-N
K-420R-65-R
K-420R-65-UR
K-420R-75-N
K-420R-75-R
K-420R-75-UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Anwendung Produkt-CD

1.82 €

1 6 Arbeitstage 1035~35.009.8[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36182512Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30392

2.27 €

1 6 Arbeitstage 1035~35.007.8KautschukkARundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36182512Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30386

2.58 €

1 6 Arbeitstage 1035~35.009.8[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36182512Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30404

2.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1042~35.0017.6[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36203214Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30393

2.74 €

1 15 Arbeitstage 1042~35.0011.8KautschukkARundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36203214Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30387

2.89 €

1 15 Arbeitstage 1042~35.0017.6[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrungen (zwei Bohrungen)29-36203214Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30405

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050~35.0027.4[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung361546253817Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30394

2.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1050~35.0019.6KautschukkARundbohrung361546253817Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30388

3.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050~35.0027.4[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung361546253817Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30406

4.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106535.01~80.0037.2[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung452558405020Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30395

5.21 €

1 6 Arbeitstage 1065~35.0029.4KautschukkARundbohrung452558405020Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30389

6.91 €

1 5 Arbeitstage 106535.01~80.0037.2[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung452558405020Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30407

6.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108035.01~80.0053.9[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung552870476526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30396

8.29 €

1 16 Arbeitstage 108035.01~80.0039.2KautschukkARundbohrung552870476526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30390

11.53 €

1 10 Arbeitstage 108035.01~80.0053.9[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung552870476526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30408

6.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109035.01~80.0063.7[Nylon] NylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung552870477526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30397

8.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109035.01~80.0049KautschukkARundbohrung552870477526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30391

13.23 €

1 6 Arbeitstage 109035.01~80.0063.7[Polyurethankautschuk] UrethankautschukAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung552870477526Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung30409

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Anschlag kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support