• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen mit Bremse / K-50S / Blech Felge / Gummi, PUR / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / K-50S / Blech Felge / Gummi, PUR / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 78.4, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



TAKIGEN hat diese Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 103 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 78.4 oder 245 daN (kgf). Bei 35.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-50S-75
K-50S-100
K-50S-130
K-50S-150
K-50S-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Plattenbreite W1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Produkt-CD

23.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10335.01~80.0078.463638282753230748

27.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

14480.01~140.00127717195951003530749

45.49 €

1 6 Arbeitstage 177140.01~220.0017680801081081304230750

50.12 €

1 14 Arbeitstage 198140.01~220.0019690901201201504530751

73.26 €

1 6 Arbeitstage 250220.01~320.002451121121401402004530752

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Kunstkautschuk
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support