• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Lenkrollen / K-100HB / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / K-100HB / Blech Felge / NBR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 165 - 187 mm / [Traglast] 225, 274 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



TAKIGEN hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 165 und 187 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 225 oder 274 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 320 daN (kgf). Kunstkautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-100HB-130
K-100HB-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Produkt-CD

97.54 €

1 6 Arbeitstage 16522513030077

119.11 €

1 6 Arbeitstage 18727415030078

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Zulässiger Lastbereich(daN) 220.01~320.00
Anschlag kA Radwerkstoff Kunstkautschuk Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 90
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 90 Plattenlänge L1(mm) 110 Plattenbreite W1(mm) 110
Radbreite(mm) 42 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support