• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bockrollen / K-455R / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte

Bockrollen / K-455R / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 64 - 77 mm / [Traglast] 117, 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TAKIGEN hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 64 und 77 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 117 oder 147 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-455R-38
K-455R-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässiger Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Produkt-CD

12.46 €

1 6 Arbeitstage 6480.01~140.001173830909

13.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

77140.01~220.001475030910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Doppelräder Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 52 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 52
Plattenlänge L1(mm) 70 Plattenbreite W1(mm) 74 Radbreite(mm) 21/21
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support