Möbelrollen / K-200GN / Gewindebolzen

Möbelrollen / K-200GN / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 70 mm / [Traglast] 147 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Möbelrollen von TAKIGEN finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Ihre Gesamthöhe beträgt 70 mm. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann 147 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-200GN-60

Teilenummer
K-200GN-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.48 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montagehöhe(mm) 70 Zulässiger Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 147 Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Aluminium-Druckgusslegierung Gewinde-Ø M12
Rollen-Ø D(mm) 60 Radbreite(mm) 44 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung
Lastkategorie Mittlere Last Produkt-CD 30717

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / K-200GN / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K-200GN-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-200GN-60.

Technischer Support