Hersteller-Teilenummer: K-200GNS-60
Marke: TAKIGEN
Preis: 13.34 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-200GNS-60
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montagehöhe(mm) | 70 | Zulässiger Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Zulässige Last(daN) | 147 | Radwerkstoff | Nylon |
Radmerkmale | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Aluminium-Druckgusslegierung | Gewinde-Ø | M12 |
Rollen-Ø D(mm) | 60 | Radbreite(mm) | 44 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Mittlere Last | Produkt-CD | 30718 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen mit Bremse / K-507YS / Gewindebolzen, die Teilenummer ist K-200GNS-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-200GNS-60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften