Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 60 - 74.5 mm / [Traglast] 49, 78 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
TAKIGEN hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 60 und 74.5 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Möbelrollen kann abhängig von der Variante 49 oder 78 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-200MY-40 |
K-200MY-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagehöhe (mm) | Zulässige Last (daN) | Gewinde-Ø | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 49 | M10 | 40 | 39 | 23 | 34 | 30719 | ||
12.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 74.5 | 78 | M12 | 50 | 45 | 27 | 40 | 30720 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Zulässiger Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Zinkdruckgusslegierung |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Für leichte Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Zulässige Last(daN)
Gewinde-Ø
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften