• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Möbelrollen mit Bremse / K-200MYNS / Gewindebolzen

Möbelrollen mit Bremse / K-200MYNS / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | Benzinbeständig | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 53 - 67 mm / [Traglast] 49, 78 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Mit den Möbelrollen mit Bremse von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 53 und 67 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 49 oder 78 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-200MYNS-40
K-200MYNS-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Gewinde-Ø Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite
(mm)
Produkt-CD

10.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105349M10403930725

13.85 €

1 6 Arbeitstage -6778M12504530726

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Zulässiger Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Zinkdruckgusslegierung
Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für leichte Last

Technischer Support