Schwerlast-Bockrollen / K-510 / Guss-Korpus / Guss Felge / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / K-510 / Guss-Korpus / Guss Felge / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 315 - 365 mm / [Traglast] 1225, 1323 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyuretnan hart



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von TAKIGEN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 315 und 365 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 1225 oder 1323 daN (kgf) betragen. Auf 750.01 oder mehr daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyuretnan hart ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-510-250
K-510-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1
(mm)
Plattenlänge L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Produkt-CD

539.60 €

1 10 Arbeitstage 315122518421825031087

647.40 €

1 10 Arbeitstage 365132319422830031088

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Zulässiger Lastbereich(daN) 750,01~ Anschlag kA
Radwerkstoff Harter Urethankautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Duktiles Gusseisen
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 102 Plattenbreite W1(mm) 136
Radbreite(mm) 90 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Besonders schwere Lasten

Technischer Support