• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Lenkrollen / K-570J / Nylon Rad mit Kugellager / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / K-570J / Nylon Rad mit Kugellager / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 140 - 150 mm / [Traglast] 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 140 und 150 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 980 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 750.01 oder mehr daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff MC-Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-570J-80
K-570J-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Produkt-CD

136.20 €

1 6 Arbeitstage 1408031506

141.67 €

1 6 Arbeitstage 15010031507

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Zulässiger Lastbereich(daN) 750,01~
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 980 Radwerkstoff MC-Nylon
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Befestigungsmaterial Warmgewalztes Stahlblech Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 85 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 85 Plattenlänge L1(mm) 112
Plattenbreite W1(mm) 112 Radbreite(mm) 40 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung
Lastkategorie Für schwere Last

Technischer Support