• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwerlast-Lenkrollen / K-590J / PA Rad mit Kugellager / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / K-590J / PA Rad mit Kugellager / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: K-590J-80

Marke: TAKIGEN

Preis: 157.63

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K-590J-80

Teilenummer
K-590J-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

157.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montagehöhe(mm) 120 Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last
Zulässiger Lastbereich(daN) 485.01~750.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 686
Radwerkstoff Polyamid Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Warmgewalztes Stahlblech
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) 75(80) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 55(60)
Plattenlänge L1(mm) 100 Plattenbreite W1(mm) 85 Rollen-Ø D(mm) 80
Radbreite(mm) 40 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Für schwere Last
Produkt-CD 31512

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / K-590J / PA Rad mit Kugellager / Lochplatte, die Teilenummer ist K-590J-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-590J-80.

Technischer Support