Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 92 - 106 mm / [Traglast] 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyamid
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von TAKIGEN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 92 und 106 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 600 daN (kgf). Bei 485.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Polyamid.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-610J-65-N |
K-610J-75-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Produkt-CD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92 | 65 | 50 | 31687 | ||
64.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 106 | 75 | 55 | 31688 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Zulässiger Lastbereich(daN) | 485.01~750.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Zulässige Last(daN) | 600 | Radwerkstoff | Polyamid |
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1(mm) | 78(80) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) | 78(80) | Plattenlänge L1(mm) | 100 |
Plattenbreite W1(mm) | 100 | Radbreite(mm) | 45 | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung |
Lastkategorie | Für schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften