Hersteller-Teilenummer: KC-30-KS-12
Marke: TAKIGEN
Preis: 3.72 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KC-30-KS-12
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Unlegierter Stahl, Werkstoff für mechanische Struktur | Werkstoff (Korpus) | Polyamid | Oberflächebehnandlung (Korpus) | kA |
Gewindelänge(mm) | 38 | [h] Höhe (Koprus)(mm) | 30 | [M] Durchmesser (nominal)(mm) | 12 |
Eigenschaften | Standard / Chemikalienbeständig | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA | Schraube + Grundkörper, Höhe(mm) | 68 |
Breite φ D | 28 | Produktcode | 21815 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einsteller KC-30-KS, die Teilenummer ist KC-30-KS-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-30-KS-12.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften