Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-1280-0-EP-UL |
KC-1280-1-EP-UL |
KC-1280-2-EP-UL |
KC-1280-3-EP-UL |
KC-1280-4-EP-UL |
KC-1280-5-EP-UL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Last (zul.) (kN) | Gewindelänge (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Schraube + Grundkörper, Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 9.8 | 130 | 16 | 20 | 146 | 31634 | ||
26.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9.8 | 100 | 16 | 20 | 116 | 31635 | |
20.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8.82 | 70 | 16 | 16 | 86 | 31636 | |
14.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7.84 | 70 | 15 | 12 | 85 | 31637 | ||
11.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.92 | 50 | 12 | 10 | 62 | 31638 | ||
10.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.94 | 60 | 12 | 8 | 72 | 31639 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kautschuk an der Unterseite | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Edelstahlstange | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | kA | Werkstoff (Korpus) | Edelstahlplatte |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | kA | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Ethylen-Propylen-Kautschuk | Eigenschaften | Korrosionsbeständigkeit |
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
Gewindelänge(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften