Hersteller-Teilenummer: K-1250-3
Marke: TAKIGEN
Preis: 40.94 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-1250-3
Ausführung (Bauart) | Montageausführung | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kautschuk an der Unterseite | Ausführung (innen) | Kautschukmontage |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff mit Höhenverstellung | kA | Werkstoff (Gewinde) | Edelstahlstange | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | kA |
Werkstoff (Korpus) | Edelstahlplatte | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Polierte Oberfläche | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Nitrilkautschuk |
Last (zul.)(kN) | 2 | Gewindelänge(mm) | 75 | [h] Höhe (Koprus)(mm) | 17 |
[M] Durchmesser (nominal)(mm) | 12 | Eigenschaften | Standard / Korrosionsbeständigkeit | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Schraube + Grundkörper, Höhe(mm) | 92 | Produktcode | 30675 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Halterung K-1250, die Teilenummer ist K-1250-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-1250-3.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften