Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-1276-A-16-150 |
K-1276-A-16-200 |
K-1276-A-20-150 |
K-1276-A-20-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Last (zul.) (kN) | Gewindelänge (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Schraube + Grundkörper, Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.76 | 150 | 16 | 173 | 31533 | ||
37.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.76 | 200 | 16 | 223 | 31534 | ||
40.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14.7 | 150 | 20 | 173 | 31535 | |
51.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14.7 | 200 | 20 | 223 | 31536 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kautschuk an der Unterseite | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Edelstahlstange | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | kA | Werkstoff (Korpus) | Edelstahlplatte |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | Trommelpoliert | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Kunstkautschuk (NBR) | [h] Höhe (Koprus)(mm) | 23 |
Eigenschaften | Korrosionsbeständigkeit | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
Gewindelänge(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften