• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Niveauanpassung KC-274

Niveauanpassung KC-274
An adjuster that features a structure in which the screw part can freely swing within a range of about 15° and levels can be maintained even on tilted floors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-274-1
KC-274-2
KC-274-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Produktcode

13.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1013016021602

12.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010013021603

12.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

107010021604

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraubenausführung Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung kA
Werkstoff (Gewinde) Kaltgeschmiedeter unlegierter Walzdraht Oberflächenbehandlung (Gewinde) Zinkchromatiert Werkstoff (Korpus) Polyamid
Oberflächebehnandlung (Korpus) kA Last (zul.)(kN) 5 [h] Höhe (Koprus)(mm) 19
[M] Durchmesser (nominal)(mm) 16 Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) Verfügbar

Technischer Support