Edelstahl-Pegelanpassung KC-1275-D

Edelstahl-Pegelanpassung KC-1275-D
  • Mengenrabatt
Since the area of the bottom part that comes in contact with the ground is larger than that of general level adjusters, it is stable even when placed on soft surfaces such as on soil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KC-1275-D-7

Teilenummer
KC-1275-D-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraubenausführung Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung kA
Werkstoff (Gewinde) Edelstahlstange Oberflächenbehandlung (Gewinde) kA Werkstoff (Korpus) Edelstahlplatte
Oberflächebehnandlung (Korpus) Trommelpoliert Gewindelänge(mm) 30 [h] Höhe (Koprus)(mm) 9.5
[M] Durchmesser (nominal)(mm) 6 Eigenschaften Korrosionsbeständigkeit / Ölbeständig / Chemikalienbeständig / Wärmebeständig Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA
Gesamthöhe(mm) 44.5 Produktcode 24376

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Pegelanpassung KC-1275-D, die Teilenummer ist KC-1275-D-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KC-1275-D-7.

Technischer Support