Edelstahl-Schaukel Ausgleichsfuß für schwere Lasten, K-1277-B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K-1277-B-16-100
K-1277-B-16-130
K-1277-B-20-100
K-1277-B-20-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Last (zul.)
(kN)
Gewindelänge
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe
(mm)
Produktcode

125.10 €

1 6 Arbeitstage 41541619831547

129.89 €

1 6 Arbeitstage 41841622831548

140.67 €

1 6 Arbeitstage 51572020131549

151.46 €

1 6 Arbeitstage 52072025131550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraubenausführung Ausführung (Stellfuß) Mit Kautschuk an der Unterseite Schwenkwinkel(°) 40
Handgriff mit Höhenverstellung kA Werkstoff (Gewinde) Edelstahlstange Oberflächenbehandlung (Gewinde) kA
Werkstoff (Korpus) Edelstahlstange Oberflächebehnandlung (Korpus) kA Werkstoff (elastisches Unterteil) Kunstkautschuk (NBR)
[h] Höhe (Koprus)(mm) 44 Eigenschaften Korrosionsbeständigkeit Ausführung (Schwenkfähigkeit) Verfügbar

Technischer Support