Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K-1276-B-24-150 |
K-1276-B-24-200 |
K-1276-B-30-150 |
K-1276-B-30-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Last (zul.) (kN) | Gewindelänge (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Schraube + Grundkörper, Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39.2 | 150 | 24 | 190 | 31537 | ||
119.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39.2 | 200 | 24 | 240 | 31538 | ||
119.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 150 | 30 | 190 | 31539 | ||
140.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 200 | 30 | 240 | 31540 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Ausführung (Stellfuß) | Mit Kautschuk an der Unterseite | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Edelstahlstange | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | kA | Werkstoff (Korpus) | Edelstahlstange |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | kA | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Kunstkautschuk (NBR) | [h] Höhe (Koprus)(mm) | 40 |
Eigenschaften | Korrosionsbeständigkeit | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Last (zul.)(kN)
Gewindelänge(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Schraube + Grundkörper, Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften