Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-275-A-HEX-2 |
KC-275-A-HEX-3 |
KC-275-A-HEX-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewindelänge (mm) | Gesamthöhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 130 | 158 | 31659 | |
8.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 128 | 31660 | ||
7.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 70 | 98 | 31661 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraubenausführung | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Handgriff mit Höhenverstellung | kA |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Walzdraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Zinkchromatiert | Werkstoff (Korpus) | Kaltgewalzte Stahlplatte |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | Zinkchromatiert | Last (zul.)(kN) | 5 | [h] Höhe (Koprus)(mm) | 18 |
[M] Durchmesser (nominal)(mm) | 16 | Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
Gesamthöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften