Edelstahl Teleskopschienenführung für hohe Beanspruchung, KC-1411

Edelstahl Teleskopschienenführung für hohe Beanspruchung, KC-1411
Using ball bearings gives a smooth slide. Can be used for heavy objects.

[Features]
· Slide part uses ball bearings so movement is smooth.
· Used for heavier objects than conventional products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KC-1411-12
KC-1411-14
KC-1411-16
KC-1411-18
KC-1411-20
KC-1411-22
KC-1411-24
KC-1411-26
KC-1411-28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Schienenlänge L1
(mm)
Zulässige Last (bei Verwendung von 2)
(N)
Hub Ls [Klassifizierung]
(mm)
Tragfähigkeit (bei Verwendung von 2) [Klassifizierung]
(N)
Produktcode

144.27 €

1 10 Arbeitstage 326304.82028bis zu 350bis zu 3.00023071

153.85 €

1 10 Arbeitstage 377355.62058bis zu 400bis zu 3.00023072

168.22 €

1 10 Arbeitstage 428406.42058bis zu 450bis zu 3.00023073

177.81 €

1 10 Arbeitstage 479457.22067bis zu 500bis zu 3.00023074

196.98 €

1 6 Arbeitstage 5295082107bis zu 550bis zu 3.00023075

211.35 €

1 10 Arbeitstage 580558.82107bis zu 600bis zu 3.00023076

230.52 €

1 10 Arbeitstage 631609.62058bis zu 650bis zu 3.00023077

254.48 €

1 10 Arbeitstage 682660.42028bis zu 700bis zu 3.00023078

283.22 €

1 10 Arbeitstage 732711.21989bis zu 750bis zu 2.00023079

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlittenform Schienenwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) Schiene, Schrittnummer 3
Höhe (H)(mm) 23.8 Breite W(mm) 107.5 Oberflächenbehandlung der Schiene NA

Technischer Support