• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klammer mit automatischem Stopper für Überdachung, B-20-B

Klammer mit automatischem Stopper für Überdachung, B-20-B
Hold the door securely with a sliding stopper

[Features]
· Door is held securely with a sliding stopper mechanism.
· Automatically locks by spring, and when the stopper is released the door will close.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-20-B-1-L
B-20-B-1-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFür rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

15.14 €

1 6 Arbeitstage 10Für linke Seite12749

15.14 €

1 6 Arbeitstage 10Für die rechte Seite12750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Klappe
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Grundwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte Oberflächenbehandlung Grundkörper Verchromung
Zulässige Last(N) 196

Technischer Support