Multistop Edelstahl-Klammer für Überdachungen B-1570N

Multistop Edelstahl-Klammer für Überdachungen B-1570N
  • Mengenrabatt
Automatic lock by spring. Door can be closed by releasing the stopper.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Stop at every 45° position.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1570N-L
B-1570N-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFür rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

14.46 €

1 6 Arbeitstage 10Für linke Seite13122

14.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Für die rechte Seite13123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Klappe
Anschlag Mehrstufig (drei oder mehr Stufen) Anschlag lösen NA Grundwerkstoff Kaltgewalzte Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert Zulässige Last(N) 147

Technischer Support