Edelstahl Freier Anschlagbügel B-1571

Edelstahl Freier Anschlagbügel B-1571
Ratchet mechanism type with safety stopper is a safe design which holds the door in position even if it is released while moving.

[Features]
· Even if you release your hand while opening the canopy, it retains its position by the operation of the ratchet mechanism type safety stopper (PAT.PEND.).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1571-1
B-1571-2
B-1571-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L bei Verlängerung
(mm)
Hub S
(mm)
Produktcode

89.90 €

1 6 Arbeitstage -42515011388

81.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1034512011389

85.79 €

1 6 Arbeitstage 102457011390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Flache Vierkantgleitstange
Anschlag Flexibler Anschlag Anschlag lösen Abbruch Hub Grundwerkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Haarlinie Zulässige Last(N) 490

Technischer Support