Schienenklammer B-476

Schienenklammer B-476
If the door is pulled, it is firmly fixed at the stop position. Release is easy operated by just pulling the stopper.

[Features]
· Stops at the stop position without fail.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-476-1

Teilenummer
B-476-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

96.76 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordere Öffnung Schienenausführung Expansion und Kontraktion・Schieben Flexible, Gleitausführung Gleitschiene
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen Knopf- Grundwerkstoff Extrudierte Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Grundkörper Klar eloxiertes Aluminium Montagerichtung Horizontale Ausführung Produktcode 11466

Sie befinden sich auf der Seite für Schienenklammer B-476, die Teilenummer ist B-476-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-476-1.

Technischer Support