• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Klammer für schwere Türen, B-1451

Edelstahl-Klammer für schwere Türen, B-1451
Stay for left and right type heavyweight doors using a stop mechanism with a strong coil spring

[Features]
· Uses a stop mechanism with a strong coil spring.
· Left and right dual use type (this photo diagram shows the right one set. For left use, set the mounting bracket in reverse and then use).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1451-0
B-1451-1
B-1451-2
B-1451-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last
(N)
Länge L bei Verlängerung
(mm)
Produktcode

65.89 €

1 6 Arbeitstage 147039510796

65.20 €

1 6 Arbeitstage 147034310797

50.12 €

1 6 Arbeitstage 98028010798

39.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

98020010799

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Für die Tür (Seitlich öffnend) Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Klappe
Anschlag Anschlag bei vollständigem Öffnen Anschlag lösen NA Grundwerkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Grundkörper Federgehäuse, poliert

Technischer Support