• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klappendämpfer Stütze B-495

Klappendämpfer Stütze B-495
  • Mengenrabatt
Can be used with either front lid or canopy, adjustable length foldable damper stay

[Features]
· Can be used for either front lid or canopy (damper effect can be obtained in the front lid opening direction and canopy closing direction).
· Link B length can be adjusted (the default setting is 150 mm.
· It can be changed to 160 mm/170 mm).
· Opening (closing) the door when changing the length of link B without changing the mounting position.
· The speed will change (the longer it is faster the speed will be. The opening and closing angle does not change).
· Use two for left and right.
· For right and left side.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-495-L
B-495-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für rechte Seite•Für linke Seite Produktcode

30.55 €

1 10 Arbeitstage Für linke Seite13080

30.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Für die rechte Seite13081

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordere Öffnung Schienenausführung Drehung Drehbare Ausführung Weich nach unten
Grundwerkstoff Beryl Oberflächenbehandlung Grundkörper NA

Technischer Support