• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Anschlagbügel für Deckel B-60-B

Anschlagbügel für Deckel B-60-B
Stainless steel stay which can be stopped at any position.

[Features]
· Existing product B-1060B-60 has changed to B-1060-BB-60-B with an improvement in stopper.
· Stops at any position by operating the stop lever.
· Left and right dual use type.
· Made from corrosion resistant stainless steel (B-1060-B).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-60-B-1
B-60-B-2
B-60-B-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProduktcode

34.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1011449

32.98 €

1 6 Arbeitstage 1011450

31.61 €

1 10 Arbeitstage 1011451

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Türöffnung, Art und Weise Vordach Schienenausführung Sonstige Flexible, Gleitausführung Gleitschlitz
Anschlag Flexibler Anschlag Anschlag lösen Knopf- Grundwerkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte
Oberflächenbehandlung Grundkörper Zinkchromatiert Zulässige Last(N) 98

Technischer Support